Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-Y7BA, waterbestendige Solid State-schakelaar met aanduiding in twee kleuren, directe montage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 24 V DC (10 tot 28 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CXS, MGQ, MVGQ, MGP en RSH.