Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-P5DW, Solid State-schakelaar die bestand is tegen sterke magnetische velden en met aanduiding in twee kleuren, railmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 6 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDQ2, MK, MK2 en MDU

Configure your product

 
Lengte aansluitdraad