Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-F5BA, waterbestendige Solid State-schakelaar met aanduiding in twee kleuren, trekstangmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2 en MDB.