De modellen van de CY-serie kunnen zonder externe lekkage in veel diverse omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders zijn breed inzetbaar en hebben weinig montageruimte nodig. Door het gebruik van geïntegreerde geleiders kunnen ze lasten en momenten aan. Er kan een verscheidenheid aan geleiders worden gebruikt om de noodzakelijke nauwkeurigheid of het toelaatbare moment te gebruiken dat voor uw toepassing nodig is. De CY-modellen zijn beschikbaar met 9 boringdiameters van 6 mm tot 63 mm en met standaardslaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden de meest ruime toepassingskeuze. Naderingsschakelaars zijn standaard ingebouwd.