De CXT-modellen werden ontworpen voor toepassingen met een korte slaglengte (tot 300 mm) en een hoge belasting. De cilinders maken gebruik van een slede, waarin grote geleidestangen worden gebruikt, waardoor ze beter bestand zijn tegen hoge belastingen. De CXT-cilinders zijn uitgerust met optionele schokdempers of slaglengteverstelling. Voor toepassingen die een spoepele activering of impactbelasting vereisen is er respectievelijk een kogelgeleiding of een glijlager van koolstofstaallegering beschikbaar. De kracht wordt geleverd door een CQS-cilinder, die via een flexibele koppeling op zijn plaats wordt bevestigd.