Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De luchtcilinder uit de CS1-serie is de cilinder met de grootste boring bij SMC. Deze serie is beschikbaar in boringdiameters tot 12" en met slaglengtes tot 60". Bovendien kan van de CS1 een versie worden besteld die geschikt is voor gebruik met naderingsschakelaars. Andere opties zijn onder meer grotere boringdiameters tot 12" (300 mm), verscheidene montageconfiguraties, een buffer voor geluidsreductie en smeeropties.