Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CRB2-Z

CRB2-Z
We introduceerden een geüpgradede versie van onze draaicilinder van het vaantype uit de CRB2-serie, die naast de dubbele as standaard ook met een enkele as kan worden uitgerust. De CRB2-Z maakt gemakkelijker fitwerk mogelijk dankzij de parallelle opstelling van de poorten (zijdelings of axiaal), waaruit nog maar eens ons engagement blijkt om de prestaties en de functionaliteit van onze producten te verbeteren. Met vier draaihoekopties, die van 90° tot 270° variëren, biedt de CRB2-Z de flexibiliteit die nodig is in krappe ruimtes. Hij kan ook zwaardere belastingen aan dankzij het dubbele vaantype, dat over twee keer zoveel momentcapaciteit beschikt als de optie met enkele vaan, maar dan in dezelfde afmetingen. Als optie kan ook een unit met naderingsschakelaars worden gebruikt – waarin de naderingsschakelaars in elke positie in de omtrekrichting kunnen worden vastgezet – en/of een hoekafsteleenheid, die beide direct op de body van de actuator kunnen worden gemonteerd.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria