Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CRB1

CRB1

De CRB1-draaicilinder met vaan wordt in 4 verschillende groottes aangeboden (50, 63, 80 en 100 mm). Alle modellen uit deze serie maken draaihoeken tot 270° mogelijk. De versie met dubbele vaan die met een draaihoek van 90° en 100° wordt aangeboden, biedt twee keer zoveel moment als de versie met enkele vaan. In alle modellen uit deze serie worden lagers gebruikt om de druk- en radiale belastingen op te vangen. Daarnaast worden intern rubberen bumpers gebruikt (behalve voor maat 10), waardoor deze serie bijzonder betrouwbaar is. Optionele naderingsschakelaars kunnen overal op de omtrek worden geplaatst, zodat de modellen in een positie kunnen worden gemonteerd die het best geschikt is voor uw specificaties.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria