Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CQU

CQU

De modellen uit de CQU-serie werden ontworpen als lichte en compacte plaatcilinders.  Ze zijn tot 40 % smaller dan de modellen uit de CQ2-serie van SMC en hun volledige lengte werd in sommige gevallen met 15 % ingekort in vergelijking met de cilinders uit de MU-serie van SMC met een slaglengte van 30 mm.  De modellen uit deze serie zijn verkrijgbaar met een boringdiameter 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm.  Er kunnen naderingsschakelaars worden gemonteerd zonder dat daarbij de montagebeugels hoeven te worden verwijderd.  Het is mogelijk om een kleine naderingsschakelaar in 4 richtingen te monteren.  CQU-montages omvatten doorvoeropening/dubbel uiteinde getapt (standaard), een verticale voetbeugel, een horizontale voetbeugel en een dubbele gaffel.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria