Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISO-cilinder - CP96

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.

En veel meer

  • New types added: double rod, non-rotating and with lock unit
  • Rod boot option added for the standard type
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Bore sizes (mm): 32 ~ 125
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
  • Strokes up to 2000 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CP96SDB125-25
Magneet
Montage
Boringdiameter
Slaglengte
 
Zuigerstangbalg
Zuigerstang
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal


Tie Rod
Geen
Aantal
2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opties zuigerstanguiteinde
Geen
Gemaakt van roestvast staal (-XC68)
Geen
Fluorrubberen dichting
Geen
Slaglengte
25
Naderingsschakelaar
Geen schakelaar
Temperatuurweerstand
Geen
Montage
B (basis, zonder beugel)
Zuigerstang
Enkele zuigerstang
Zuigerstangbalg
Geen
Magneet
D (ingebouwd)
Boringdiameter
Ø125
Aansluitdraad of voorbedrade connector
0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Mediumdruk
Compressed Air
Maximale temperatuur van druk medium
70 °C
Maximale temperatuur van druk medium met magneet
60 °C
Minimale temperatuur van druk medium
-20 °C [without condensation]
Minimale temperatuur van druk medium met magneet
-10 °C [without condensation]
Maximum operating pressure
1.0 MPa
Minimum operating pressure
0.05 MPa
Proof pressure
1.5 MPa
Maximale omgevingstemperatuur
70 °C
Maximale omgevingstemperatuur met magneet
60 °C
Minimale omgevingstemperatuur
-20 °C
Minimale omgevingstemperatuur met magneet
-10 °C
Toelatingen
CE
Aantal pneumatische verbindingen
2 pcs.
Pneumatic input connection
G 1/2
Pneumatic output connection
G 1/2
Bedieningsmodus aandrijving
Double acting
Maximum piston speed
700 mm/s
Type of cushioning
Both ends (Air cushion)
Piston rod end
Male thread
Male thread of rod end
M27 x 2
Weight
7.299 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version