Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CP96N(D), ISO 15552-cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele zuigerstang met vergrendeling

  • Boringen (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximale slaglengte 2000 mm.
  • Kan met een naderingsschakelaar worden gebruikt.

Configure your product

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Slaglengte
  []
Zuigerstangbalg
Zuigerstang
Contrascharnier
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal