- Home
- Products
- Luchtverzorging
- Compressor
Luchtverzorging
Compact Compressor − CRP
Comprimeer al je problemen
- Genereert positieve of onderdruk voor jouw toepassing − Levert perslucht in een omgeving zonder luchtbron
- Verbeter de prestaties van jouw machine − Compact en lichtgewicht ontwerp voor installatie in bewegende robots
- Vergeet dagelijks onderhoud − Olievrije zuigercompressor
- Installeer het in stille afdelingen − zo laag als 55 dB.
En veel meer
- Elektrische compressor of vacuümpomp op hetzelfde apparaat:
- Max. Uitlaatdruk: 0,55 MPa
- Max. Vacuümdruk: -70 kPa
- Debiet: 10 l/min.
- Compacte en lichtgewicht oplossing:
- B154 mm x H134 mm x D100 mm
- 3,5 kg.
- Besturing met alarmfuncties om te controleren op problemen in de werking van de machine
- Kan continu worden gebruikt.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration