Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compact Compressor − CRP

Comprimeer al je problemen

  • Genereert positieve of onderdruk voor jouw toepassing − Levert perslucht in een omgeving zonder luchtbron
  • Verbeter de prestaties van jouw machine − Compact en lichtgewicht ontwerp voor installatie in bewegende robots
  • Vergeet dagelijks onderhoud − Olievrije zuigercompressor
  • Installeer het in stille afdelingen − zo laag als 55 dB.

En veel meer

  • Elektrische compressor of vacuümpomp op hetzelfde apparaat:
    • Max. Uitlaatdruk: 0,55 MPa
    • Max. Vacuümdruk: -70 kPa
    • Debiet: 10 l/min.
  • Compacte en lichtgewicht oplossing:
    • B154 mm x H134 mm x D100 mm
    • 3,5 kg.
  • Besturing met alarmfuncties om te controleren op problemen in de werking van de machine
  • Kan continu worden gebruikt.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection