Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ronde luchtcilinder - CM2-Z1

De 'all-rounder'

  • Stem 'm af op uw applicatievereisten - breed scala van varianten
  • Verminder de totale lengte – bij gebruik van een vrouwelijk zuigerstanguiteinde en/of nokuitvoering
  • Vergroot uw montagevrijheid – diverse opties voor de montagebeugel.

En veel meer

  • Boringen (mm): 20, 25, 32, 40
  • Slaglengten tot 1000 mm
  • Dubbelwerkend, enkele zuigerstang
  • Rubberen buffer of luchtbuffer
  • Geschikt voor naderingsschakelaar.

Configure your product

 
Magneet
Montage
Boring
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []
Buffer
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Contrascharnier
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
speciale poortlocatie
Gemaakt van roestvast staal
Vet