Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CM2

The all-rounder

  • Stem 'm af op uw applicatievereisten - breed scala van varianten
  • Verminder de totale lengte – bij gebruik van een vrouwelijk zuigerstanguiteinde en/of nokuitvoering
  • Vergroot uw montagevrijheid – diverse opties voor de montagebeugel.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standard strokes up to 300 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Auto switch capable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Magneet
Type
Montage
Boring
Poortschroefdraad
Smeermiddelkeerplaat
Slaglengte
  []
Buffer
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Zuigerstangbalg
Contrascharnier
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal