Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CKZM

CKZM
  • Two types verkrijgbaar: basistype (-X2800) en tandemtype (-X2900).
  • Maximale houdkracht 300 N.
  • Klemkracht tot 200 N.
  • Compacte breedte van 20 mm.
  • Laag gewicht 250 g (basistype).
  • Er kunnen naderingsschakelaars worden gemonteerd.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria