Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

krachtige klemcilinder – CKZ5T

Ontworpen om overal te klemmen

  • Beperk de vereiste ruimte – slechts 343 mm lang en 131,2 mm breed (Ø 63)
  • Verminder het massatraagheidsmoment in je robotarm – slechts 3,3 kg (Ø 63)
  • Vertrouw erop – klemkracht tot 4.000 N.

En veel meer

  • Boringen (mm): 50, 63
  • Spatbestendige constructie
  • Armopeningshoek in 9 typen beschikbaar: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Turck en P&F naderingsschakelaars beschikbaar.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection