Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Wanneer experts uit de auto-industrie de handen ineenslaan met de onderzoeks- en ontwikkelingsingenieurs van SMC, de wereldwijde leider op het vlak van automatiseringscontrole, kan dit slechts één resultaat opleveren: de perfecte oplossing! Een voorbeeld van die voortdurende samenwerking is de recentste luchtgestuurde penklemcilinder van SMC uit de CKQ-serie, die werkstukken gelijktijdig positioneert en klemt.Deze serie werd in de eerste plaats ontworpen voor gebruik bij las- en metaalplaattoepassingen, maar dit aanbod spatbestendige dubbelwerkende cilinders is voortaan verkrijgbaar in vier types behuizingen, inclusief modellen met of zonder vergrendeling. Terwijl de klant ook nog de keuze heeft uit ronde geleidepennen of geleidepennen van het diamanttype voor openingsdiameters van 13 mm tot 25 mm, bieden deze modellen dankzij hun unieke roestvaststalen constructie in combinatie met een buitencoating van titaniumnitraat (TiN) een maximale levensduur en nog betere weerstand tegen lasspatten.Andere kenmerken zijn onder meer de mogelijkheid om de hoogte van de klempositie met maximaal 2 mm te wijzigen door gewoonweg de vulstukken te verwijderen, zodat ook op het laatste moment nog gemakkelijk aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast werd de nodige aandacht besteed aan de onderhoudsvriendelijkheid, zoals blijkt uit de opname van vier afzonderlijke reinigingsdeksels, zodat lasspatten die toch nog in de cilinder terechtkomen, gemakkelijk kunnen worden verwijderd zonder dat de cilinder daarvoor volledig hoeft te worden gedemonteerd. Deze penklemcilinders werden ontworpen om te werken met zuigersnelheden van 50 tot 300 mm/s, bij een maximale werkdruk van 0,7 MPa en met omgevingsmediumtemperaturen van -10 °C tot 60 °C en zijn daardoor in alle opzichten de perfecte oplossing.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria