De CK1-Z-serie bestaat uit klemcilinders, die in twee versies van gaffelbreedtes verkrijgbaar zijn (16,5 mm, 19,5 mm). Dit zijn niet-gesmeerde, compacte, lichte cilinders met een ingebouwd snelheidsregelventiel. De CK1-Z-cilinders zijn verkrijgbaar in 3 boringdiameters met slaglengtes tot 150 mm. Opties zijn onder meer de gemakkelijke snelheidsinstellingen, de hulpstukken aan de zuigerstang en de mogelijkheden op het vlak van naderingsschakelaars.