Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Penclinder: enkelwerkend, veer retour - CJP-Z

Ontworpen voor de krapste ruimten

  • Verklein uw machine – slechts 23,5 mm lengte (Ø 4 mm, slaglengte 5 mm)
  • Pas uw applicatie aan – paneelmontage en ingebouwde versie leverbaar
  • Verminder de arbeidstijd voor leidingwerk – one-touch koppeling kan worden aangesloten.

En veel meer

  • Boringen (mm): 4, 6, 10, 16
  • Slaglengten van 5 tot 15 mm
  • Twee opties voor montage: ingebouwd en paneelmontage
  • One-touch koppeling kan worden aangesloten
  • Eindkap zuigerstang leverbaar.

Configure your product

 
Montage
Boringdiameter
Slaglengte
Rechte slangkoppeling
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Zuigerstangeindkappen
Maatwerk