Miniatuurcilinders van de CJ2-serie die beschikbaar zijn in veer retour, veer uitgaand of dubbelwerkend, werken met cilinderbuizen en zuigerstangen van roestvast staal. De serie is beschikbaar met de boringdiameters 6, 10 en 16 mm en met slaglengtes van 1/2" tot 8". Voor de montage hebt u onder meer de keuze uit basis, voet, flens vooraan en dubbele gaffel achteraan. De CJ2-serie is geschikt voor naderingsschakelaars