Productcatalogus
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar met een enkele of een dubbele zuigerstang en met 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
De C95 beantwoordt aan de ISO-norm kan met VDMA24562-types worden uitgewisseld en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast de standaardbufferring en de zuigergeleidering maakt de C95 gebruik van een 'zwevend' bufferafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve 'cijfer 8'-afdichting van SMC staat garant voor een lange levensduur.
De luchtcilinder uit de CS1-serie is de cilinder met de grootste boring bij SMC. Deze serie is beschikbaar in boringdiameters tot 12" en met slaglengtes tot 60". Bovendien kan van de CS1 een versie worden besteld die geschikt is voor gebruik met naderingsschakelaars. Andere opties zijn onder meer grotere boringdiameters tot 12" (300 mm), verscheidene montageconfiguraties, een buffer voor geluidsreductie en smeeropties.