Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CH(D)KG(20-25), serie compacte hydraulische cilinders

  • Compacte hydraulische cilinder van JIS-standaard
  • Nominale druk: 16 MPa
  • Boringdiameters: 20~25
  • Montage: basistype
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CHDKGB25-25M
Magneet
Montage
Boringdiameter
Schroefdraadtype
Slaglengte
Stangeindmoer
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal

Slaglengte
25 mm
Naderingsschakelaar
Geen schakelaar
Aantal
2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Stangeindmoer
M (mannelijke schroefdraad)
Montage
B (basis)
Magneet
D (ingebouwd)
Boringdiameter
25 mm
Schroefdraadtype
Rc
Aansluitdraad of voorbedrade connector
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Weight
0.454 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version