Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
F9G--Solid State, 3-draad NPN, horizontaal
F9H--Solid State, 3-draad PNP, verticaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A33--Reed, DC volt >5 <24, led, aansluitklem
A34--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, aansluitklem
A44--Reed-schakelaar, DC-spanning >5
G39--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitklem
K39--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitklem
A54--Reed, DC volt > 5
A59W--Reed, DC volt >5<24, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
A64--Reed, DC volt > 5 < 200
B54--Reed, DC volt > 5 < 24, AC volt < 200, led
B59W--Reed, DC volt >5 <24, aanduiding in twee kleuren
B64--Reed, DC volt > 5
F59--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN
F59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN
F59W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN
F5BA--Solid State, waterbestendig, 2-draad
F5P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP
F5PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
G59--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN
G59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN
G59W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN
G5BA--Solid State, waterbest., 2-draad
G5P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP
G5PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
J51--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad
J59--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad
J59W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
K59--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad
K59W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)