Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CCT, lucht-hydro-omvormer

  • Lucht-hydro-omvormer, CCT-serie
  • Grootte omvormer (mm): 63, 100, 160
  • Slagbereik (mm): 50 tot 800
  • Werkdruk: 0 tot 0,7 MPa
  • Testdruk: 1,05 MPa
  • Medium: turbineolie (40 tot 100 cSt)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CCT63-100
Nominale grootte
Slaglengte