De luchtcilinder uit de CA2-serie werd geïntroduceerd met specificaties en afmetingen die gelijkwaardig zijn met die van de bestaande CA1-serie. Er werden verscheidene verbeteringen aan de CA2-serie aangebracht, waaronder een verbetering van de zijdelingse belasting, een verhoging van de buffercapaciteit en het gebruik van de nieuwe bufferafdichting. Het bufferventiel kan voortaan op een efficiëntere manier worden ingesteld en het gewicht werd met 5 tot 15 % verlaagd. Het voorraadbeheer van de compacte naderingsschakelaars is eenvoudig, omdat een grote verscheidenheid aan die schakelaars beschikbaar is.