Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
A33--Reed, DC volt >5 <24, led, 2-draad, geen
A34--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, 2-draad, geen
A44--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, 2-draad, geen
A54--Reed, DC volt >5<24, AC volt <200, led, 0,5 m
A59W--Reed, DC volt >5<24, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, 0,5 m
A64--Reed, DC volt >5<24, AC volt <200, 0,5 m
A90--Reed, AC volt, horizontaal, 0,5 m
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal, 0,5 m
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal, 0,5 m
F59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, doorvoertule, inline
G39--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, geen
K39--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, geen
P4DW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, magnetische weerstand, 2-draad
-- Kies een optie --
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
SC (0,3 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen, 3 en 4 UIT)
SE (0,3 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen, 1 en 4 uit)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
-- Kies een optie --