Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C96-C

C96-C
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria