Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C85

C85

De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria