Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISO Compacte cilinder – C55-Z

ISO betekent Service met SMC

  • Krijg de gekwalificeerde hulp die je nodig hebt – Persoonlijk en snel advies van onze experts
  • Zet de cilinder snel aan het werk – Geproduceerd en op voorraad in Europa
  • Laat de cilinder zich aanpassen aan je toepassing – Tot 30 stangkopaanpassingen beschikbaar.

En veel meer

  • ISO 21287
  • Diameter (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte tot 300 mm
  • Enkele en dubbele zuigerstang
  • Auto-switches kunnen op elk van de vier zijden van de cilinder worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection