Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(L)KG/P-X2095

C(L)KG/P-X2095
Met de toevoeging van twee nieuwe ruimtebesparende opties aan de klemcilinders van onze populaire C(L)KG- en C(L)KP-series beschikken we nu over enkele geweldige oplossingen voor robotassemblage- en lastoepassingen. Deze nieuwste cilinders, die met of zonder vergrendeling verkrijgbaar zijn, zijn bijna 20 % korter en 50 % lichter dan onze bestaande producten. Deze ultracompacte, slanke cilinders die verkrijgbaar zijn met kleine boringdiameters van 25, 32 en 40 mm, kunnen ook in combinatie met onze kleine, tweekleurige naderingsschakelaars die tegen magnetische velden bestand zijn uit de D-P3DW-serie worden gebruikt.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria