Magneet
-- Kies een optie --
Geen
D (ingebouwd)
Geen
Montage
-- Kies een optie --
B (standaard)
C (enkel scharnier)
D (dubbel scharnier)
F (flens vooraan)
G (flens achteraan)
L (voet)
T (middenzwenkscharnier)
-- Kies een optie --
Slangmateriaal
-- Kies een optie --
Aluminium buis ø125~ø200, stalen buis ø250~ø300
F (stalen buis (ø125~ø200))
Aluminium buis ø125~ø200, stalen buis ø250~ø300
Type
-- Kies een optie --
Smeermiddel
N (niet-gesmeerd)
H (lucht-hydro)
-- Kies een optie --
Boringdiameter
-- Kies een optie --
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
250mm
300mm
-- Kies een optie --
schroefdraadtype
-- Kies een optie --
Rc
TN (NPT)
TF (G)
-- Kies een optie --
Slaglengte
Optie
-- Kies een optie --
Zonder zuigerstangbalg, buffer: beide kanten
H (zonder zuigerstangbalg, buffer: achterkant)
HJ (nylon tarpaulin, buffer: achteraan)
HK (hittebestendig tarpaulin, buffer: kopkant)
J (nylon tarpaulin, buffer: beide kanten)
JN (nylon tarpaulin, buffer: geen)
JR (nylon tarpaulin, buffer: vooraan)
K (hittebestendig tarpaulin, buffer: beide kanten)
KN (zuigerstangbalg van hittebestendig tarpaulin, zonder buffer)
KR (hittebestendig tarpaulin, buffer: zuigerstangkant)
N (zonder zuigerstangbalg, zonder buffer)
R (zonder zuigerstangbalg, buffer: voorkant)
Zonder zuigerstangbalg, buffer: beide kanten
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A33--Reed, DC volt >5 <24, led, aansluitklem
A34--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, aansluitklem
G39--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitklem
K39--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitklem
A44--Reed-schakelaar, DC-spanning >5
A54--Reed, DC volt > 5
A59W--Reed, DC volt >5<24, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
F59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN
A64--Reed, DC volt > 5 < 200
P3DWA--Solid State, aanduiding in twee kleuren, bestand tegen magnetisch veld, 2-draad
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SC (0,3 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen, 3 en 4 UIT)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Aantal
-- Kies een optie --
2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
S (1 st.)
2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Maatwerk
-- Kies een optie --
XC8 (instelbare slaglengte, uitgaand type)
XC9 (instelbare slaglengte, ingaand type)
-- Kies een optie --
Slagafstelling
-- Kies een optie --
A (0 tot 25 mm)
B (0 tot 50 mm)
-- Kies een optie --