Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal, 0.5M
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal, 0,5 m
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal, 0.5M
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal, 0,5 m
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal, 0.5M
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal, 0,5 m
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A72--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
A72H--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
A73C--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal, 0,5 m
A79W--Reed, DC volt, aanduiding in twee kleuren, horizontaal, 0,5 m
A80C--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal, 0,5 m
A90--Reed, AC volt, horizontaal, 0,5 m
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal, 0,5 m
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal, 0,5 m
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal, 0,5 m
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal, 0,5 m
A96V--Reed, DC volt, led, verticaal, 0,5 m
F79F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
J79C--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal, 0,5 m
P4DW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, magnetische weerstand, 2-draad
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
N (geen aansluitdraad)
L (3 m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
SC (0,3 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen, 3 en 4 UIT)
SE (0,3 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen, 1 en 4 uit)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)