Magneet
-- Kies een optie --
Geen
D (ingebouwd)
-- Kies een optie --
Montage
-- Kies een optie -- B (doorvoeropening [standaard])
A (beide uiteinden getapt)
F (flens vooraan)
L (voet)
LC (compacte voet)
B (doorvoeropening [standaard])
Type
-- Kies een optie -- Standaard
H (lucht-hydro)
Standaard
Boringdiameter
-- Kies een optie -- Ø16 mm Ø20 mm Ø25 mm Ø32 mm Ø40 mm Ø50 mm Ø63 mm Ø80 mm Ø100 mm
Ø12 mm
-- Kies een optie --
Poortschroefdraadtype
-- Kies een optie -- Rc (of M schroefdraad voor boring van 16 en 20 of 32 slaglengte 5mm) TF
TN
F (ingebouwde one-touch-koppelingen)
-- Kies een optie --
Slaglengte
-- Kies een optie --
5 mm
10 mm
15 mm
20mm
25 mm
30mm
35 mm
40 mm
45 mm
50mm
55 mm
50mm
50mm
50mm
75 mm
50mm
50mm
50mm
50mm
100 mm
-- Kies een optie --
Bodyoptie
-- Kies een optie -- Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
C (rubberen bumper)
CM (elastische demping + uiteinde van de zuigerstang met externe schroefdraad)
M (mannelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
-- Kies een optie --
Sleuf naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen, ook voor boring van 12-25 zonder magneet
Z (montagesleuven naderingsschakelaar)
-- Kies een optie --
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BAV--Solid State, waterbest., 2-draad, verticaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NAV--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, verticaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PAV--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, verticaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A96V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
N (geen aansluitdraad)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC (0,5 m kabellengte, M12-4-pins stekker, 3 & 4 OUT)
SE (0,3 m kabellengte, M12-4-pins stekker, 1 & 4 OUT)
SAPC (0,5 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen)
0,5 m of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
Aantal
-- Kies een optie --
2 st. of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
S (1 st.)
2 st. of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
Temperatuurweerstand
Geen Hittebestendige cilinder Koudebestendige cilinder
Lage snelheid
Geen Lage snelheid (10 tot 50 mm/s) Lage snelheid (5 tot 50 mm/s)
Gemaakt van roestvast staal
Fluorrubberen dichting
Opties zuigerstanguiteinde
-- Kies een optie --
Geen
XA1 zuigerstanguiteinde
XA2 zuigerstanguiteinde
XA3 zuigerstanguiteinde
XA4 zuigerstanguiteinde
XA5 zuigerstanguiteinde
XA6 zuigerstanguiteinde
XA7 zuigerstanguiteinde
XA8 zuigerstanguiteinde
XA9 zuigerstanguiteinde
XA10 zuigerstanguiteinde
XA11 zuigerstanguiteinde
XA12 zuigerstanguiteinde
XA13 zuigerstanguiteinde
XA14 zuigerstanguiteinde
XA15 zuigerstanguiteinde
XA16 zuigerstanguiteinde
XA17 zuigerstanguiteinde
XA18 zuigerstanguiteinde
XA19 zuigerstanguiteinde
XA20 zuigerstanguiteinde
XA21 zuigerstanguiteinde
XA22 zuigerstanguiteinde
XA23 zuigerstanguiteinde
XA26 zuigerstanguiteinde
XA27 zuigerstanguiteinde
XA28 zuigerstanguiteinde
XA29 zuigerstanguiteinde
XA30 zuigerstanguiteinde
Geen
Select the rod end modification. AJAX Error: error -