Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)Q2, compacte cilinder, enkelwerkend, enkele zuigerstang

  • Enkelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
  • Boringdiameters (mm):  12, 16, 20, 25, 32, 40 en 50
  • Standaardslagbereik (mm): 5, 10 en 20
  • Schroefdraad: M (boring van 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring van 32 tot 100)
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 30 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CQ2-
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Slaglengte
Actie
Bodyoptie
Sleuf naderingsschakelaar
Mounting Bolt
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal