Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRSE, compacte chiller voor algemeen gebruik, basis, 230 V AC

  • Stroomtoevoer: 230V AC.
  • Goed koelvermogen: 1000/1400/1900 W.
  • Energiebesparing door drievoudige regeling.
  • Temperatuurstabiliteit: ± 2,0 ºC.
  • Insteltemperatuurbereik: 10 tot 30 ºC.
  • Maximale omgevingstemperatuur: 40 ºC.
  • Stil werkend ontwerp: -57 dB.

Configure your product

 
Koelvermogen
Hogedrukpomp