Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AWG20~40-B,Filter Regulator w/Built-in Pressure Gauge

Eén van de meest voorkomende verzoeken van machinebouwers en fabrikanten met productiefaciliteiten is voor de ontwikkeling van kleinere, meer gebruiksvriendelijke componenten met minder installatietijd en algemene onderhoudstijd.Onderzoeksingenieurs van SMC, de meest toonaangevende automatiseringsexpert ter wereld, spelen in op dit verzoek met de lancering van hun uitgebreide assortiment nieuwe reduceerventielen en filter-reduceerventielen met ingebouwde manometer: de ACG/ARG/AWG-series.Deze werden in eerste instantie ontwikkeld om ruimte te besparen en arbeidskosten te reduceren bij de paneelmontage van reduceerventielen en filter-reduceerventielen. Dit nieuwste assortiment persluchttoevoercomponenten bevat integrale, niet-roterende manometers in een unieke verstelbare handgreep, waardoor er geen afzonderlijke drukregeling hoeft te worden geïnstalleerd.Door de uitstekende zichtbaarheid kan de ACG-/ARG-/AWG-serie goed worden afgelezen en afgesteld, zelfs wanneer deze is gemonteerd in moeilijke omgevingen zoals dicht in de buurt van de vloer, of zelfs hoog op een wand aan de zijkant gemonteerd.Prestaties kunnen eenvoudig worden ingesteld met behulp van simpele limietindicatoren, die gemakkelijk kunnen worden bijgesteld door de transparante manometerafdekking die met één handeling kan worden verwijderd. Daarnaast is er voor de montagehoek van de manometer keuze uit vier richtingen: 0º, 90º, 180º en 270º ten opzichte van de fitwerkrichting.Deze innovatieve reduceerventielen zijn ontworpen voor gebruik met lucht tot een maximale bedrijfsdruk van 1,0 MPa en een omgevingsmediumtemperatuurbereik van -5 ºC tot 60 ºC, daardoor kunnen ze volledig worden geïntegreerd in het bestaande assortiment FRL-units van SMC.

Configure your product

 
Grootte
Omkeerstroomfunctie
Schroefdraad
Poortgrootte
Accessoire 1
Manometerhoek
Accessoire 2
Opties
Drukeenheid