Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AW-B

AW-B
Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door AW-D serie.
De AW-B-serie van SMC bestaat uit gecombineerde filter-reduceerventielen, die erg weinig plaats innemen en die het fitwerk zoveel mogelijk beperken door twee units in één te integreren.  De AW-B-serie heeft een maximale insteldruk van 0,85 MPa en biedt ingebedde manometer- en drukschakelaaropties die niet beschikbaar zijn in de AW-A, terwijl de verwisselbaarheid van de paneelmontage nog altijd met de vorige AW-modellen behouden blijft.  Potten op de modellen met maat 30 en hoger zijn voorzien van een transparante kap, waardoor de potten volledig worden beschermd tegen de invloeden uit de omgeving en waardoor de binnenkant ervan vanaf 360° zichtbaar is.  Deze serie maakt deel uit van de familie van modulaire luchtverzorgingsunits en kan met andere producten met een vergelijkbare grootte worden gecombineerd.  De nieuwe AW-B-serie is beschikbaar in vier bodygroottes met fitwerk van 1/8 tot 1" en met Rc-, NPT- en G-schroefdraad.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria