Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AV2000/3000/4000/5000-serie, softstartventiel

  • Werkdrukbereik: 0,2 - 1 MPa
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110 tot 120, 200 en 220 V AC
  • Toelaatbare spanningsschommeling:
    -15 % tot +10 % van de nominale spanning
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Elektrische invoer: doorvoertule, DIN-connector van het type D,
    DIN-connector van het type Y

Configure your product

 
Grootte
Schroefdraad
Poortgrootte
Optie
Spanning
Connector
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Flow Direction
Q