Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ASV, snelontluchter met snelheidsregelventiel

  • Available tube connections: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • Available threaded connections: M3 x 0.5, M5 x 0.8, 10-32 UNF, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2
  • Spatter covers available (ASV310F/410F/510F)

Configure your product

 
Grootte
Versie
Schroefdraad
Poortgrootte
Slangmaat
Afdichtmiddel
Optie
Maatwerk
Borgmoer