Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ASR*30/ASQ*30, luchtbesparingsventiel (PFC/QFC-ventiel), metrisch

  • Voor maximale reductie van het luchtverbruik dient dit product te worden gebruikt in combinatie met de ASQ serie
  • Kan het luchtverbruik met 25 % verlagen
  • Medium: lucht
  • Max. werkdruk: 7 kgf/cm 2 (700 kPa)
  • ASR (PFC-ventiel): stuurventiel waarmee de druk
    en de snelheid kunnen worden ingesteld
  • ASQ (QFC-ventiel): stuurlventiel waarmee de afvoer bij hoge
    snelheden en de cilindersnelheid kunnen worden afgesteld
  • Metrische schroefdraad

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 13 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ASR30F--S
Model
Grootte
Poortgrootte
Toepasbare buitendiameter slangen
Optie
Borgmoer