Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ASG, snelheidsregelventiel van roestvast staal (haaks type)

  • Bochtontwerp, waardoor de aansluitingspoort voor de slang kan draaien en optimaal kan passen op luchtcilinders.
  • Vijf bodygroottes voor cilinderboringdiameters van Ø6 mm tot Ø100 mm.
  • Volledige constructie van SUS.
  • Afdichtingsmateriaal: speciale FKM voor externe afdichtingen.
  • Optie voor regeling van het meter-out- of meter-in-type.
  • One-touch-koppeling op basis van het succesvolle KQG-ontwerp.
  • De poortschroefdraad is voorzien van afdichtmiddel (behalve M5-type), zodat de installatie sneller kan worden uitgevoerd en het risico op lekken kan worden beperkt.
  • Toepasbaar voor de volgende slangmaterialen.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 18 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ASG2F--
Bodygrootte
Regeltype
Poortgrootte
Toepasbare slangen
Afdichtmiddel
Borgmoer