<p>Reduceerventielen van het zuigertype uit de ARX20-serie zijn compatibel met een primaire toevoerdruk van 2,0 MPa en zijn daardoor ideaal voor de drukregeling van luchtblaastoepassingen. De ARX heeft een compact ontwerp met een breedte van 35 mm en een totale lengte van 80 mm. Het ontwerp met zuigersturing staat garant voor een lange levensduur. De ARX is met een gebruikersvriendelijke instelknop uitgerust. </p>
Reduceerventielen van het zuigertype uit de ARX20-serie zijn compatibel met een primaire toevoerdruk van 2,0 MPa en zijn daardoor ideaal voor de drukregeling van luchtblaastoepassingen. De ARX heeft een compact ontwerp met een breedte van 35 mm en een totale lengte van 80 mm. Het ontwerp met zuigersturing staat garant voor een lange levensduur. De ARX is met een gebruikersvriendelijke instelknop uitgerust.
Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.
Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ARX2-
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance