Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ARX20, reduceerventiel voor 2 MPa

Reduceerventielen van het zuigertype uit de ARX20-serie zijn compatibel met een primaire toevoerdruk van 2,0 MPa en zijn daardoor ideaal voor de drukregeling van luchtblaastoepassingen. De ARX heeft een compact ontwerp met een breedte van 35 mm en een totale lengte van 80 mm. Het ontwerp met zuigersturing staat garant voor een lange levensduur. De ARX is met een gebruikersvriendelijke instelknop uitgerust.