De ARP is een modulair, direct aangestuurd precisiereduceerventiel. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld, zodat de instelling niet per ongeluk kan worden gewijzigd. Modellen uit de ARP20/30/40-serie zijn verkrijgbaar met een terugstroomfunctie, die de luchtdruk op een betrouwbare en snelle manier via de uitlaatkant laat ontsnappen. Speciale toepassingen zijn onder meer (10-) cleanroom-conform, (20-) kopervrij, fluorvrij en (21-) cleanroom-conform, kopervrij, fluorvrij en siliconevrij.