Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ARM5

Wanneer je al een van de beste assortimenten compacte reduceerventielen op de markt hebt, kun je in feite nog maar één kant uit – in de richting van nog kleinere uitvoeringen! En dat is precies wat de ontwikkelingsingenieurs bij automatiseringscontrole-expert SMC hebben gedaan met het nieuwe 14 mm brede, compacte basisplaatreduceerventiel uit de ARM5-serie.Dit ventiel werd aanvankelijk ontworpen voor de auto- en de elektronica-industrie, kan zowel direct als op een DIN-rail worden gemonteerd en maakt gebruik van dezelfde belangrijke kenmerken als de grotere modellen in het ARM-assortiment, zoals een terugstroomfunctie standaard, een type met één enkele unit en een optionele ingebouwde manometer. Deze nieuwe, uiterst compacte serie omvat nu ook een lage 0,35 MPa-drukinsteloptie en one-touch-koppelingen die kunnen worden vervangen afhankelijk van de slangmaten van 4, 6 of 8 mm.Dankzij andere opties zoals de gecentraliseerde en individuele toevoertypes biedt deze nieuwe compacte ARM5 dezelfde ruimte-, onderhouds- en tijdbesparende voordelen als de modellen van het bestaande ARM-assortiment.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria