Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Analoge Auto Switch en Display Sensor Monitor – D-MH1

Installeer één schakelaar, detecteer meerdere posities

  • Bewaak meerdere posities met één schakelaar – Minder voorraad
  • Verkorting van de vereiste inbedrijfstellingstijd – Bij gebruik van het instelapparaat is geen fijnafstelling van de positie nodig
  • Vereenvoudig je montage – Een schakelaar betekent minder bedrading en installatietijd
  • Verschillen in een werkstuk of slijtage van gereedschap identificeren – Kleine veranderingen kunnen worden gedetecteerd om voorspellend onderhoud mogelijk te maken.

En veel meer

  • Analoge output: 1 tot 5 VDC
  • Elektrische ingang: Doorvoer
  • Voedingsspanning: 12 tot 24 VDC
  • Nominaal ingangsbereik: 1000 tot 5000 mV
  • Weergave en instelbereik: 800 tot 5200 mV
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±4 mV ±1 cijfer.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection