De efficiënte geluiddemper uit de ANA1-serie houdt het geluidsniveau binnen een installatie onder 85 dB(A), met een geluidsreductie-effect van 40 dB(A). Geluiddempers uit de ANB1-serie hebben een geluidsreductie-effect van 38 dB(A) en een groter effectief oppervlak met dezelfde poortgrootte als de geluiddempers uit de ANA1-serie. Ze zijn ook beschikbaar voor gemeenschappelijk ontluchten van ventieleilanden.