Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AMC, ontluchtingsreiniger

  • Medium: perslucht
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    mannelijke schroefdraad 16 (0,88) - 550 (31);
    vrouwelijke schroefdraad 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • Geluidsreductie: 35 db of meer
  • Olienevelverwijdering: 99,9 % of meer
  • Toevoerdruk element: 0,1 MPa of minder
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: 5 - 60 °C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 24 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AMC0-
Grootte
Schroefdraad
Schroefdraadversie
Poortgrootte
Accessoire