Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Luchtgestuurde terugslagklep, compacte versie – AKP

Om tijdelijke tussenliggende stops te maken

  • Bouw een veiligheidscircuit – met een functie voor drukontluchting als optie
  • Sluit 'm overal aan – slechts 15,1 mm hoog voor de horizontale versie en 14,2 mm breed voor de verticale versie
  • Zorg voor veelzijdigheid en flexibiliteit in ontwerp en montage – verticaal of horizontaal en haakse of universele types kunnen worden geselecteerd.

En veel meer

  • Poortgrootte: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 8 mm en Ø 5/32" tot Ø 5/16"
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 Mpa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection